Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 60xx, 62xx, 63xx / HT200 / SNR (6004 HT200)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 60xx, 62xx, 63xx / HT200 / SNR 6004 HT200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6004 HT200

Marca: SNR

Prezzo: 34.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 3413520477295

Peso: 74.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6004 HT200

Codice componente
6004 HT200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

34.20 €

1 4 giorni 341352047729574.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura Grasso speciale (da -20 a +200 gradi)

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 60xx, 62xx, 63xx / HT200 / SNR, il codice articolo è il seguente: 6004 HT200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6004 HT200.

Tipologia prodotto

Codice componente
6008 HT200
6204 HT200
6205 HT200
6206 HT200
6207 HT200
6208 HT200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

58.93 €

1 4 giorni 3413520518936195.0

36.82 €

1 4 giorni 3413520358204110.0

40.77 €

1 4 giorni 3413520351854138.0

51.15 €

1 4 giorni 3413520351878205.0

60.82 €

1 4 giorni 3413520353155290.0

66.38 €

1 4 giorni 3413520353179380.0

Supporto tecnico