Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 62xx, 63xx / HT200ZZ / SNR (6203 HT200ZZ)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 62xx, 63xx / HT200ZZ / SNR 6203 HT200ZZ

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6203 HT200ZZ

Marca: SNR

Prezzo: 17.89

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 3413520512996

Peso: 72.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6203 HT200ZZ

Codice componente
6203 HT200ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

17.89 €

1 4 giorni 341352051299672.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura Grasso speciale (da -20 a +200 gradi)

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 62xx, 63xx / HT200ZZ / SNR, il codice articolo è il seguente: 6203 HT200ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6203 HT200ZZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
6201 HT200ZZ
6202 HT200ZZ
6204 HT200ZZ
6205 HT200ZZ
6206 HT200ZZ
6207 HT200ZZ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

10.96 €

1 4 giorni 341352050759642.0

11.03 €

1 4 giorni 341352051063351.0

20.87 €

1 4 giorni 3413520358211110.0

24.67 €

1 4 giorni 3413520351861140.0

32.54 €

1 4 giorni 3413520351885206.0

43.21 €

1 4 giorni 3413520353162302.0

Supporto tecnico