Codice articolo del costruttore: 6002 LT
Marca: SNR
Prezzo: 6.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 3413520353148
Peso: 34.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6002 LT
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | Per basse temperature (da -40 a +80 gradi) |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / lT / SNR, il codice articolo è il seguente: 6002 LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6002 LT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6003 LT |
6005 LT |
6006 LT |
6200 LT |
6203 LT |
6204 LT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 4 giorni | 3413520353889 | 44.0 | ||
9.10 € | 1 | 4 giorni | 3413520350895 | 86.0 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | 3413520350932 | 121.0 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 3413520350987 | 53.0 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | 3413520353971 | 70.0 | ||
9.37 € | 1 | 4 giorni | 3413520358235 | 110.0 |