Cuscinetti radiali a sfere / ES2xx, EX2xx, UC2xx, UC3xx / serie G2 / SNR (ES202 G2)

Cuscinetti radiali a sfere / ES2xx, EX2xx, UC2xx, UC3xx / serie G2 / SNR ES202 G2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ES202 G2

Marca: SNR

Prezzo: 11.22

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - φ

Larghezza B: 28.6 mm

EAN: 3413529503377

Fissaggio: Collare di bloccaggio eccentrico

Anello interno: Anello interno allargato su un lato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ES202 G2

Codice componente
ES202 G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Fissaggio Anello interno Anello esterno Peso
(g)

11.22 €

1 4 giorni -28.63413529503377Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un latoSferico130.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / ES2xx, EX2xx, UC2xx, UC3xx / serie G2 / SNR, il codice articolo è il seguente: ES202 G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ES202 G2.

Tipologia prodotto

Codice componente
ES203 G2
ES204 G2
ES207 G2
ES208 G2
ES209 G2
ES210 G2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Fissaggio Anello interno Anello esterno Peso
(g)

13.44 €

1 4 giorni -28.63413529503384Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un latoSferico121.0

14.26 €

1 4 giorni -30.93413529503391Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un latoSferico166.0

22.77 €

1 4 giorni --3413529503445Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un latoSferico462.0

26.50 €

1 4 giorni -43.73413529503438Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un latoSferico625.0

33.95 €

1 4 giorni -43.7-Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un latoSferico684.0

37.17 €

1 4 giorni --3413529503452Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un latoSferico718.0

Supporto tecnico