Codice articolo del costruttore: KR47 PP
Marca: ZEN
Prezzo: 27.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. rotella D: 47 Ø
Larghezza rullo B: 66 mm
Fissaggio assiale: Bussole esagonali
Diametro interno: 20 mm
Peso: 382.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KR47 PP
Codice componente
|
---|
KR47 PP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | Fissaggio assiale | Diametro interno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.22 € | 1 | 4 giorni | 47 | 66 | Bussole esagonali | 20 | 382.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio per cuscinetti | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Anello eccentrico | Senza anello eccentrico |
---|---|---|---|---|---|
Lubrificazione e manutenzione | Rilubrificazione possibile senza restrizioni | Anello esterno | Superficie esterna sferica | Guarnizione | Rondella piana assiale in plastica con tenuta su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -30 – +120 gradi |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie PP, il codice articolo è il seguente: KR47 PP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KR47 PP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
Fissaggio assiale
Diametro interno(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KR30 PP |
KR35 PP |
KR80 PP |
KR90 PP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | Fissaggio assiale | Diametro interno (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.78 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | Bussole esagonali | 12 | 87.0 | ||
15.35 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | Bussole esagonali | 16 | 208.0 | ||
157.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | - | 30 | 1609.0 | ||
96.15 € | 1 | 4 giorni | 90 | 100 | - | 30 | 1976.0 |