Rulli di scorrimento serie KDDU (LR608 KDDU)

Rulli di scorrimento  serie KDDU LR608 KDDU

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LR608 KDDU

Marca: ZEN

Prezzo: 3.97

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella D: 24 Ø

Larghezza rullo B: 7 mm

File di sfere: Cuscinetti a fila singola

Gabbia: -

Diametro interno: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR608 KDDU

Codice componente
LR608 KDDU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
File di sfere Gabbia Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

3.97 €

1 4 giorni 247Cuscinetti a fila singola-815.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento serie KDDU, il codice articolo è il seguente: LR608 KDDU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR608 KDDU.

Tipologia prodotto

Codice componente
LR201 KDDU
LR5200 KDDU
LR5201 KDDU
LR5202 KDDU
LR5203 KDDU
LR5204 KDDU
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
File di sfere Gabbia Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

3.23 €

1 4 giorni 3510Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide1250.0

6.63 €

1 4 giorni 3214Cuscinetti a doppia fila-1061.0

6.90 €

1 4 giorni 3515.9Cuscinetti a doppia fila-1250.0

6.90 €

1 4 giorni 4015.9Cuscinetti a doppia fila-1570.0

8.20 €

1 4 giorni 4717.5Cuscinetti a doppia fila-17170.0

10.62 €

1 4 giorni 5220.6Cuscinetti a doppia fila-20220.0

Supporto tecnico