Rulli di scorrimento serie NPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFR5201 NPP
LR201 NPP
LR203 NPP
LR204 NPP
LR205 NPP
LR207 NPP
LR208 NPP
LR5000 NPP
LR5003 NPP
LR5004 NPP
LR5005 NPP
LR5006 NPP
LR5201 NPP
LR5204 NPP
LR5205 NPP
LR608 NPP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
File di sfere Gabbia Diametro interno
(mm)
Anello esterno Peso
(g)

15.53 €

1 4 giorni 3515.9Cuscinetti a doppia fila-12Profilo sull’anello esterno80.0

2.17 €

1 4 giorni 3510Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide12Superficie esterna cilindrica50.0

4.77 €

1 4 giorni 4712Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide17Superficie esterna cilindrica11.0

4.68 €

1 4 giorni 5214Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide20Superficie esterna cilindrica140.0

5.93 €

1 4 giorni 6215Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide25Superficie esterna cilindrica180.0

10.62 €

1 4 giorni 8017Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide35Superficie esterna cilindrica402.0

12.17 €

1 4 giorni 8518Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide40Superficie esterna cilindrica450.0

5.93 €

1 81 giorni 2812Cuscinetti a doppia fila-10Superficie esterna cilindrica30.0

9.10 €

1 4 giorni 4014Cuscinetti a doppia fila-17Superficie esterna cilindrica70.0

9.77 €

1 4 giorni 4716Cuscinetti a doppia fila-20Superficie esterna cilindrica132.0

10.30 €

1 4 giorni 5216Cuscinetti a doppia fila-25Superficie esterna cilindrica150.0

11.97 €

1 4 giorni 6219Cuscinetti a doppia fila-30Superficie esterna cilindrica250.0

7.17 €

1 4 giorni 3515.9Cuscinetti a doppia fila-12Superficie esterna cilindrica80.0

9.15 €

1 4 giorni 5220.6Cuscinetti a doppia fila-20Superficie esterna cilindrica230.0

13.48 €

1 4 giorni 6220.6Cuscinetti a doppia fila-25Superficie esterna cilindrica340.0

2.73 €

1 4 giorni 247Cuscinetti a fila singola-8Superficie esterna cilindrica14.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Supporto tecnico