Rulli di scorrimento serie NPPU (LR205 NPPU)

Rulli di scorrimento  serie NPPU LR205 NPPU

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LR205 NPPU

Marca: ZEN

Prezzo: 6.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella D: 62 Ø

Larghezza rullo B: 15 mm

File di sfere: Cuscinetti a fila singola

Gabbia: Gabbia in poliammide

EAN: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR205 NPPU

Codice componente
LR205 NPPU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
File di sfere Gabbia EAN Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

6.03 €

1 4 giorni 6215Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide-25223.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti Anello esterno Superficie esterna sferica Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento serie NPPU, il codice articolo è il seguente: LR205 NPPU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR205 NPPU.

Tipologia prodotto

Codice componente
LR201 NPPU
LR204 NPPU
LR206 NPPU
LR207 NPPU
LR208 NPPU
LR209 NPPU
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
File di sfere Gabbia EAN Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

3.37 €

1 4 giorni 3510Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide-1250.0

5.03 €

1 4 giorni 5214Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide401280205577120150.0

7.50 €

1 4 giorni 7216Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide-30330.0

11.47 €

1 4 giorni 8017Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide-35400.0

12.97 €

1 4 giorni 8518Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide-40450.0

11.67 €

1 4 giorni 9019Cuscinetti a fila singolaGabbia in poliammide-45500.0

Supporto tecnico