Cuscinetti a rulli cilindrici assiali Serie MB (81136 MB)

Cuscinetti a rulli cilindrici assiali  Serie MB 81136 MB

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 81136 MB

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D.I. d: 180 Ø

D.E. D: 225 Ø

Larghezza B: 34 mm

EAN: 9008745204418

Peso: 3070.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

81136 MB

Codice componente
81136 MB
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo 1802253490087452044183070.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Gabbia Gabbia in ottone Direzione di funzionamento efficace unilaterale
Gamma di prodotti Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Supporto tecnico