Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NNF5007 2LSVC3
D.I. d(Ø) | 35 | D.E. D(Ø) | 62 | Larghezza B(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Foro | Foro cilindrico |
Gabbia | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto fisso | EAN | 9008745386428 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Gamma di temperatura | -20 – +80 gradi | Peso(g) | 420.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali