Cuscinetti a rulli cilindrici Serie EM6 (NJ221 EM6)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie EM6 NJ221 EM6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NJ221 EM6

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D.I. d: 105 Ø

D.E. D: 190 Ø

Larghezza B: 36 mm

Design: cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato

EAN: 9008745259852


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ221 EM6

Codice componente
NJ221 EM6
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Design EAN Peso
(g)
1 Preventivo 10519036cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato90087452598524600.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico