Cuscinetti a rulli cilindrici Serie EMA6C3 (NU226 EMA6C3)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie EMA6C3 NU226 EMA6C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NU226 EMA6C3

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D.I. d: 130 Ø

D.E. D: 230 Ø

Larghezza B: 40 mm

Design: Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati

EAN: 9008745302749


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU226 EMA6C3

Codice componente
NU226 EMA6C3
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Design EAN Peso
(g)
1 Preventivo 13023040Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati90087453027496500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico