Cuscinetti a rulli cilindrici Serie V (NCF1836 V)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie V NCF1836 V

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NCF1836 V

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 382.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 180 Ø

D.E. D: 225 Ø

Larghezza B: 22 mm

Numero di file di piste anelli: Nastro singolo

Design: Cuscinetto di supporto (spostamento assiale)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCF1836 V

Codice componente
NCF1836 V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Numero di file di piste anelli Design EAN Anello esterno Peso
(g)

382.37 €

1 4 giorni 18022522Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)-Senza scanalatura/fori di lubrificazione1950.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Foro Foro cilindrico Gabbia Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie V, il codice articolo è il seguente: NCF1836 V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCF1836 V.

Tipologia prodotto

Codice componente
NCF2210 V
NCF2912 V
NCF2913 V
NCF2914 V
NCF2916 V
NCF2919 V
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Numero di file di piste anelli Design EAN Anello esterno Peso
(g)

90.32 €

1 4 giorni 509023Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)9008745248030Senza scanalatura/fori di lubrificazione600.0

60.13 €

1 4 giorni 608516Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)9008745724763Senza scanalatura/fori di lubrificazione280.0

73.73 €

1 4 giorni 659016Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)9008745715808Senza scanalatura/fori di lubrificazione300.0

74.18 €

1 4 giorni 7010019Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)9008745248238Senza scanalatura/fori di lubrificazione480.0

89.87 €

1 4 giorni 8011019Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)9008745248252Senza scanalatura/fori di lubrificazione530.0

129.03 €

1 4 giorni 9513022Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)9008745248313Senza scanalatura/fori di lubrificazione860.0

Supporto tecnico