Guarnizione serie B1SL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W100-125-13 B1SL

Codice componente
W100-125-13 B1SL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.12 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 100 Diametro esterno(mm) 125 Larghezza(mm) 13
Materiale NBR (Perbunan) Resistenza alla pressione Fino a 0,5 bar massimo Gamma di temperatura -30 – +100°C
Versione Placcatura metallica Labbro antipolvere/labbro protettivo Con Peso(g) 10

Si trova sulla pagina di Guarnizione serie B1SL, il codice articolo è il seguente: W100-125-13 B1SL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W100-125-13 B1SL.

Supporto tecnico