Cuscinetti a sfere a gola profonda assiali Serie M (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51230 M

Codice componente
51230 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

868.18 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Gabbia Gabbia in ottone EAN 7316577121127
Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di prodotti Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e Gamma di temperatura -30–+150 gradi
Peso(g) 6190.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda assiali Serie M, il codice articolo è il seguente: 51230 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51230 M.

Supporto tecnico