Codice articolo del costruttore: NKIA5902
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 16.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 15 Ø
D.E. D: 28 Ø
Larghezza B: 18 mm
EAN: 9008745719639
Direzione di funzionamento: efficace unilaterale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NKIA5902
Codice componente
|
---|
NKIA5902 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Direzione di funzionamento | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 18 | 9008745719639 | efficace unilaterale | 50.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Classe 0 | Materiale elemento rotante | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli/cuscinetti a sfere obliqui, il codice articolo è il seguente: NKIA5902.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKIA5902.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Direzione di funzionamento
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NKIA5903 |
NKIA5904 |
NKIA5905 |
NKIA5906 |
NKIA5907 |
NKIA5908 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Direzione di funzionamento | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.37 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 18 | 9008745719646 | efficace unilaterale | 56.0 | ||
19.27 € | 1 | 4 giorni | 20 | 37 | 23 | 9008745719653 | efficace unilaterale | 111.0 | ||
24.30 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 23 | 9008745719660 | efficace unilaterale | 130.0 | ||
26.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 23 | 9008745719677 | efficace unilaterale | 147.0 | ||
31.55 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 27 | 9008745724916 | efficace unilaterale | 243.0 | ||
35.62 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 30 | 9008745719684 | efficace unilaterale | 320.0 |