Cuscinetto a sfere a gola profonda Serie 2ZNR (6201 -2ZNR)

Cuscinetto a sfere a gola profonda  Serie 2ZNR 6201 -2ZNR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6201 -2ZNR

Marca: SKF

Prezzo: 8.85

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 5

EAN: 7316570196139

Peso: 40.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6201 -2ZNR

Codice componente
6201 -2ZNR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.85 €

1 12 giorni Grade 5731657019613940.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno With Groove for Retaining Ring Anello esterno With Outer Ring
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda Serie 2ZNR, il codice articolo è il seguente: 6201 -2ZNR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6201 -2ZNR.

Tipologia prodotto

Codice componente
6002 -2ZNR
6202 -2ZNR
6205 -2ZNR
6206 -2ZNR
6304 -2ZNR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

17.60 €

1 12 giorni Grade 5731657029458332.0

9.17 €

1 12 giorni Grade 5-47.0

13.95 €

1 12 giorni Grade 5-135.0

27.18 €

1 12 giorni Grade 67316571404233206.0

24.97 €

1 12 giorni Grade 57316570422535149.0

Supporto tecnico