Cuscinetto a sfere a gola profonda Serie C3 (6004 C3)

Cuscinetto a sfere a gola profonda  Serie C3 6004 C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6004 C3

Marca: SKF

Prezzo: 4.02

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 5

EAN: 7316571364797

Peso: 66.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6004 C3

Codice componente
6004 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

4.02 €

1 17 giorni Grade 5731657136479766.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda Serie C3, il codice articolo è il seguente: 6004 C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6004 C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
16011 C3
16015 C3
16020 C3
6005 C3
6006 C3
6008 C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

35.95 €

1 17 giorni Grade 67316570916683261.0

64.88 €

1 17 giorni Grade 07316577015945451.0

122.47 €

1 17 giorni Grade 07316577298119915.0

4.60 €

1 12 giorni Grade 5-79.0

5.75 €

1 17 giorni Grade 67316571364858113.0

9.25 €

1 17 giorni Grade 67316571364940185.0

Supporto tecnico