Codice articolo del costruttore: 6015 M
Marca: SKF
Prezzo: 259.38 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Precisione (JIS): Grade 0
EAN: 7316577730381
Peso: 721.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6015 M
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda Serie M, il codice articolo è il seguente: 6015 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6015 M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6211 M |
6213 M |
6238 M |
6240 M |
6328 M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230.07 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316574133581 | 700.0 | ||
223.73 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577302779 | 1157.0 | ||
1,822.33 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576618901 | 21839.0 | ||
2,113.68 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577297549 | 26100.0 | ||
1,471.47 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576619854 | 21616.0 |