Codice articolo del costruttore: 30202
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 7.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 15 Ø
D.E. D: 35 Ø
Larghezza B: 11.75 mm
Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio
EAN: 9008745133039
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30202
Codice componente
|
---|
30202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 11.75 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745133039 | Cuscinetto a rulli conici completo | 50.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici, il codice articolo è il seguente: 30202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30202.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30204 |
30205 |
30206 |
30208 |
30209 |
30210 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 15.25 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745133053 | Cuscinetto a rulli conici completo | 130.0 | ||
8.93 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 16.25 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745133060 | Cuscinetto a rulli conici completo | 160.0 | ||
9.83 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 17.25 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745133107 | Cuscinetto a rulli conici completo | 240.0 | ||
13.85 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 19.75 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745133145 | Cuscinetto a rulli conici completo | 430.0 | ||
15.50 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 20.75 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745133152 | Cuscinetto a rulli conici completo | 491.0 | ||
19.17 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 21.75 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745133169 | Cuscinetto a rulli conici completo | 556.0 |