Cuscinetti a rulli conici Serie X (32004 X)

Cuscinetti a rulli conici  Serie X 32004 X

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 32004 X

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 9.10

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 20 Ø

D.E. D: 42 Ø

Larghezza B: 15 mm

EAN: 9008745135941

Peso: 110.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32004 X

Codice componente
32004 X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

9.10 €

1 4 giorni 2042159008745135941110.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie X, il codice articolo è il seguente: 32004 X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32004 X.

Tipologia prodotto

Codice componente
320/32 X
32005 X
32006 X
32007 X
32008 X
32009 X
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

14.90 €

1 4 giorni 325817-190.0

9.23 €

1 4 giorni 2547159008745135958120.0

10.33 €

1 4 giorni 3055179008745135965180.0

11.43 €

1 4 giorni 3562189008745135996232.0

12.78 €

1 4 giorni 4068199008745136009287.0

14.65 €

1 4 giorni 4575209008745136023370.0

Supporto tecnico