Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie X (STO10 X)

Rulli di scorrimento del tipo a giogo  Serie X STO10 X

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: STO10 X

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 18.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 10 Ø

D.E. D: 30 Ø

Larghezza B: 12 mm

Guida assiale: Senza guida assiale

Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STO10 X

Codice componente
STO10 X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Guida assiale Gabbia EAN Peso
(g)

18.17 €

1 4 giorni 103012Senza guida assialeGabbia in lamiera d’acciaio900874570975349.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Anello esterno Superficie esterna cilindrica
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie X, il codice articolo è il seguente: STO10 X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STO10 X.

Tipologia prodotto

Codice componente
NUTR1747 X
NUTR30 X
NUTR3072 X
NUTR35 X
STO17 X
STO30 X
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Guida assiale Gabbia EAN Peso
(g)

33.12 €

1 4 giorni 174721Con guida assialeNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento-220.0

41.03 €

1 4 giorni 306228Con guida assialeNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento-465.0

47.45 €

1 4 giorni 307229Con guida assialeNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento9008745709371710.0

47.55 €

1 4 giorni 357228Con guida assialeNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento-630.0

21.32 €

1 4 giorni 174016Senza guida assialeGabbia in lamiera d’acciaio9008745709777107.0

43.50 €

1 4 giorni 306220Senza guida assialeGabbia in lamiera d’acciaio9008745709807308.0

Supporto tecnico