Codice articolo del costruttore: GSF20
Marca: SNR
Prezzo: 50.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gruppo cuscinetto, tipo: Con flangia quadrata
Diam. foro albero d: 20 Ø
Materiale corpo unità: Resina
Materiale elemento di rotolamento: Acciaio inox
Fissaggio: Perni filettati
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSF20
Codice componente
|
---|
GSF20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Fissaggio | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di fori | Gamma di temperatura | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.53 € | 1 | 4 giorni | Con flangia quadrata | 20 | Resina | Acciaio inox | Perni filettati | - | - | 4 | -20 – +80 gradi | 321.0 | 3413520461768 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità supporti flangiati, il codice articolo è il seguente: GSF20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSF20.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Gruppo cuscinetto, tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Materiale corpo unità
Materiale elemento di rotolamento
Fissaggio
Numero di fori
Gamma di temperatura
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ESFCE207 |
ESFCE208 |
ESFCE209 |
MUCFPL204 |
MUCFPL205 |
MUCFPL207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Fissaggio | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di fori | Gamma di temperatura | Peso (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.95 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | 35 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | 25.4 | 4 | -20 – +120 gradi | 1320.0 | 3413529530328 | ||
47.90 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | 40 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 4 | -20 – +120 gradi | 1700.0 | 3413529530335 | ||
55.53 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | 45 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 4 | -20 – +120 gradi | 1930.0 | 3413529530342 | ||
61.03 € | 1 | 4 giorni | - | 20 | Ghisa | Acciaio inox | - | - | - | - | -20 – +120 gradi | 321.0 | - | ||
59.24 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | Ghisa | Acciaio inox | - | - | - | - | -20 – +120 gradi | 383.0 | - | ||
106.97 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | Ghisa | Acciaio inox | - | - | - | - | -20 – +120 gradi | 760.0 | 3413520461898 |