Codice articolo del costruttore: AXK2542
Marca: ZEN
Prezzo: 1.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: - Ø
D.E. D: - Ø
Larghezza B: 2 mm
Gamma di prodotti: Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia
Peso: 7.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AXK2542
Codice componente
|
---|
AXK2542 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | - | - | 2 | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 7.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di funzionamento | efficace unilaterale | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto ad aghi assiale, il codice articolo è il seguente: AXK2542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AXK2542.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Tipo
Larghezza B(mm)
Gamma di prodotti
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AXK110145 |
AXK120155 |
AXK1226 |
AXK3552 |
AXK4060 |
AXK4565 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gamma di prodotti | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 1 | 4 giorni | - | - | 4 | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 111.0 | ||
16.58 € | 1 | 4 giorni | - | - | 4 | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 131.0 | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | 26 | 2 | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 3.0 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | - | - | 2 | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 10.0 | ||
1.65 € | 1 | 4 giorni | - | 60 | 3 | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 16.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | - | 65 | 3 | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 18.0 |