Cuscinetti a rulli ravvicinati con estremità chiusa Serie RS (BK2518 -RS)

Cuscinetti a rulli ravvicinati con estremità chiusa  Serie RS BK2518 -RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BK2518 -RS

Marca: ZEN

Prezzo: 1.95

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

D.E. D: 32 Ø

Peso: 34.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK2518 -RS

Codice componente
BK2518 -RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Peso
(g)

1.95 €

1 4 giorni -3234.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Nastro singolo Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Foro per lubrificazione Senza scanalatura di lubrificazione
Guarnizione Guarnizione di contatto su un lato Gamma di temperatura -30–+100 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli ravvicinati con estremità chiusa Serie RS, il codice articolo è il seguente: BK2518 -RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK2518 -RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
BK1014-RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Peso
(g)

1.90 €

1 4 giorni 10147.0

Supporto tecnico