Cuscinetti a rulli ravvicinati con estremità aperta (HK0508)

Cuscinetti a rulli ravvicinati con estremità aperta HK0508

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HK0508

Marca: ZEN

Prezzo: 0.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 5 Ø

D.E. D: 9 Ø

Larghezza B: 8 mm

EAN: -

Peso: 10.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HK0508

Codice componente
HK0508
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

0.57 €

1 4 giorni 598-10.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Nastro singolo Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Foro per lubrificazione Senza scanalatura di lubrificazione
Gamma di temperatura -30–+140 gradi

Supporto tecnico