Codice articolo del costruttore: HF0612
Marca: ZEN
Prezzo: 2.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 6 Ø
D.E. D: 10 Ø
Larghezza B: - mm
Design: Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto
Peso: 3.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HF0612
Codice componente
|
---|
HF0612 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Design | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 3.0 |
Loading...
Anello esterno | Senza zigrinatura sull’anello esterno | Molle a pressione | Molle d’acciaio | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -10–+70 gradi |
Si trova sulla pagina di Frizioni a rulli ravvicinati, il codice articolo è il seguente: HF0612.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HF0612.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Design
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HF1012 |
HF1216 |
HF1416 |
HF2016 |
HF2520 |
HF3020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Design | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 4.0 | ||
2.57 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 11.0 | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 13.0 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | - | 26 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 16.0 | ||
4.12 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 30.0 | ||
7.63 € | 1 | 4 giorni | - | 37 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 36.0 |