Codice articolo del costruttore: HF0612 KFR
Marca: ZEN
Prezzo: 2.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 6 Ø
D.E. D: 10 Ø
Larghezza B: - mm
Design: Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto
Peso: 3.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HF0612 KFR
Codice componente
|
---|
HF0612 KFR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Design | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 3.0 |
Loading...
Anello esterno | Con zigrinatura sull’anello esterno | Molle a pressione | Molle di plastica | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -10–+70 gradi |
Si trova sulla pagina di Frizioni a rulli ravvicinati Serie KFR, il codice articolo è il seguente: HF0612 KFR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HF0612 KFR.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Design
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HF0406 KFR |
HF0812 KFR |
HF1012 KFR |
HFL0615 KFR |
HFL0822 KFR |
HFL1022 KFR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Design | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 6 | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 1.0 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 4.0 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | - | Frizione a rulli ravvicinati senza cuscinetto | 4.0 | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | - | Frizione a rulli ravvicinati con cuscinetto | 4.0 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | - | Frizione a rulli ravvicinati con cuscinetto | 7.0 | ||
5.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | - | Frizione a rulli ravvicinati con cuscinetto | 8.0 |