Cuscinetti a rulli lavorati (NKS35)

Cuscinetti a rulli lavorati NKS35

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NKS35

Marca: ZEN

Prezzo: 10.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

D.E. D: 50 Ø

Anello interno: Senza anello interno

Peso: 124.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKS35

Codice componente
NKS35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Anello interno Peso
(g)

10.82 €

1 4 giorni -50Senza anello interno124.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Lubrificazione Scanalatura con foro/i di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+100 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli lavorati, il codice articolo è il seguente: NKS35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKS35.

Tipologia prodotto

Codice componente
NK10/16
NK100/26
NK105/36
NKS40
NKS50
NKS65
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Anello interno Peso
(g)

2.77 €

1 4 giorni 1017Senza anello interno13.0

54.62 €

1 4 giorni --Senza anello interno515.0

61.47 €

1 4 giorni --Senza anello interno713.0

10.72 €

1 4 giorni --Senza anello interno138.0

41.02 €

1 4 giorni -65Senza anello interno157.0

33.27 €

1 4 giorni --Senza anello interno356.0

Supporto tecnico