Rullo ad aghi/cuscinetti obliqui a sfere (NKIA5906)

Rullo ad aghi/cuscinetti obliqui a sfere NKIA5906

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NKIA5906

Marca: ZEN

Prezzo: 31.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

D.E. D: - Ø

Direzione di funzionamento: efficace unilaterale

Peso: 140.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKIA5906

Codice componente
NKIA5906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Direzione di funzionamento Peso
(g)

31.57 €

1 4 giorni --efficace unilaterale140.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Rullo ad aghi/cuscinetti obliqui a sfere, il codice articolo è il seguente: NKIA5906.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKIA5906.

Tipologia prodotto

Codice componente
NKIA59/22
NKIA5903
NKIA5905
NKIA5910
NKIB5901
NKIB5905
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Direzione di funzionamento Peso
(g)

42.13 €

1 4 giorni 2239efficace unilaterale118.0

16.98 €

1 4 giorni -30efficace unilaterale53.0

24.12 €

1 4 giorni --efficace unilaterale121.0

57.50 €

1 4 giorni --efficace unilaterale399.0

16.53 €

1 4 giorni 1224efficace bilaterale35.0

33.90 €

1 4 giorni --efficace bilaterale134.0

Supporto tecnico