Rullo ad aghi/cuscinetti a sfere assiali Serie Z (NKX20 -Z)

Rullo ad aghi/cuscinetti a sfere assiali  Serie Z NKX20 -Z

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NKX20 -Z

Marca: ZEN

Prezzo: 25.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: 30 Ø

Peso: 90.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKX20 -Z

Codice componente
NKX20 -Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Peso
(g)

25.70 €

1 4 giorni 3090.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Lubrificazione Per ingrassaggio Direzione di funzionamento efficace unilaterale
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Rullo ad aghi/cuscinetti a sfere assiali Serie Z, il codice articolo è il seguente: NKX20 -Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKX20 -Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
NKX15-Z
NKX35 -Z
NKX45 -Z
NKX50 -Z
NKX60 -Z
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Peso
(g)

18.55 €

1 4 giorni 2447.0

33.65 €

1 4 giorni -162.0

50.35 €

1 4 giorni 58274.0

57.55 €

1 4 giorni -300.0

63.33 €

1 4 giorni -380.0

Supporto tecnico