Codice articolo del costruttore: STO10
Marca: ZEN
Prezzo: 6.72 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 10 Ø
D.E. D: 30 Ø
Guida assiale: Senza guida assiale
Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio
Peso: 49.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STO10
Codice componente
|
---|
STO10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Guida assiale | Gabbia | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Senza guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 49.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Anello esterno | Superficie esterna sferica |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo, il codice articolo è il seguente: STO10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STO10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Guida assiale
Gabbia
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NATR30 |
NUTR1542 |
NUTR17 |
STO12 |
STO15 |
STO17 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Guida assiale | Gabbia | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03 € | 1 | 4 giorni | - | - | Con guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 470.0 | ||
13.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | 158.0 | ||
47.83 € | 1 | 4 giorni | - | - | Con guida assiale | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | 147.0 | ||
7.33 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | Senza guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 57.0 | ||
8.70 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | Senza guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 63.0 | ||
36.22 € | 1 | 4 giorni | - | - | Senza guida assiale | Gabbia in lamiera d’acciaio | 107.0 |