Codice articolo del costruttore: NATV8 PP
Marca: ZEN
Prezzo: 8.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 8 Ø
D.E. D: 24 Ø
Gabbia: Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento
Peso: 41.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NATV8 PP
Codice componente
|
---|
NATV8 PP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Gabbia | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 1 | 4 giorni | 8 | 24 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 41.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Guida assiale | Con guida assiale |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | Superficie esterna sferica | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PP, il codice articolo è il seguente: NATV8 PP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NATV8 PP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Gabbia
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NATR10 PP |
NATR12 PP |
NATR15 PP |
NATR17 PP |
NATR20 PP |
NATR25 PP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Gabbia | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 64.0 | ||
9.90 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 66.0 | ||
41.95 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 95.0 | ||
12.37 € | 1 | 4 giorni | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 139.0 | ||
16.08 € | 1 | 4 giorni | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 236.0 | ||
18.57 € | 1 | 4 giorni | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 275.0 |