Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PPX (NATR12 PPX)

Rulli di scorrimento del tipo a giogo  Serie PPX NATR12 PPX

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NATR12 PPX

Marca: ZEN

Prezzo: 9.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 12 Ø

D.E. D: 32 Ø

Gabbia: Gabbia in lamiera d’acciaio

Peso: 66.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NATR12 PPX

Codice componente
NATR12 PPX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Gabbia Peso
(g)

9.17 €

1 4 giorni 1232Gabbia in lamiera d’acciaio66.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Con guida assiale
Anello esterno Superficie esterna cilindrica Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PPX, il codice articolo è il seguente: NATR12 PPX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NATR12 PPX.

Tipologia prodotto

Codice componente
NATR17 PPX
NATR8 PPX
NATV8 PPX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Gabbia Peso
(g)

15.90 €

1 4 giorni --Gabbia in lamiera d’acciaio139.0

8.70 €

1 4 giorni 824Gabbia in lamiera d’acciaio42.0

30.85 €

1 4 giorni 824Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento60.0

Supporto tecnico