Codice articolo del costruttore: STO10 X
Marca: ZEN
Prezzo: 8.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 10 Ø
D.E. D: 30 Ø
Peso: 57.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STO10 X
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Guida assiale | Senza guida assiale |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Anello esterno | Superficie esterna cilindrica | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie X, il codice articolo è il seguente: STO10 X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STO10 X.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STO12 X |
STO15 X |
STO17 X |
STO20 X |
STO25 X |
STO30 X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 55.0 | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | 64.0 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | - | - | 111.0 | ||
15.33 € | 1 | 4 giorni | - | - | 158.0 | ||
15.68 € | 1 | 4 giorni | - | - | 178.0 | ||
23.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | 330.0 |