Rulli cingolati serie R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
361201 R
361202 R
361203 R
361205 R
361207 R
361209 R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
EAN Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

11.07 €

1 4 giorni 351090087451420311250.0

10.17 €

1 4 giorni 401190087451420791570.0

13.07 €

1 4 giorni 4712900874514211617110.0

19.50 €

1 4 giorni 6215900874514222225240.0

29.12 €

1 4 giorni 8017900874514229135430.0

40.27 €

1 4 giorni 9019900874514234545500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti File di sfere Cuscinetti a fila singola
Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico