Striscia Serie P14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAS05180 P14

Codice componente
PAS05180 P14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

133.87 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Con piombo Diametro interno(mm) 180 Diametro esterno(mm) 500
Larghezza(mm) 0.49 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -40 – +110 gradi
Peso(g) 316.0

Si trova sulla pagina di Striscia Serie P14, il codice articolo è il seguente: PAS05180 P14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAS05180 P14.

Supporto tecnico