Codice articolo del costruttore: GAL6 DO
Marca:
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Direzione filettatura di collegamento: Filettatura sinistra
Diametro esterno: 21 mm
Larghezza: 6 mm
Tipo filettatura: Filettatura maschio
Peso: 29.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GAL6 DO
Codice componente
|
---|
GAL6 DO |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Filettatura sinistra | 21 | 6 | Filettatura maschio | 29.0 | 4012802524857 |
Loading...
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Direzione filettatura di collegamento
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo filettatura
Peso(g)
EAN
Attributi opzionali