Estremità tirante serie DO2RS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAL30 DO2RS
GAL70 DO2RS
GAL80 DO2RS
GAR20 DO2RS
GAR30 DO2RS
GAR40 DO2RS
GAR45 DO2RS
GAR70 DO2RS
GIL45 DO2RS
GIL80 DO2RS
GIR45 DO2RS
GIR50 DO2RS
GIR60 DO2RS
GIR70 DO2RS
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
EAN
1 Preventivo Filettatura sinistra7322Filettatura maschio890.04012802523157
1 Preventivo Filettatura sinistra16049Filettatura maschio8500.0-
1 Preventivo Filettatura sinistra18055Filettatura maschio12000.0-
1 Preventivo Filettatura destra5316Filettatura maschio310.04012802524987
1 Preventivo Filettatura destra7322Filettatura maschio890.04012802525182
1 Preventivo Filettatura destra9228Filettatura maschio1800.04012802525212
1 Preventivo Filettatura destra10232Filettatura maschio2600.04012802525229
1 Preventivo Filettatura destra16049Filettatura maschio8200.04012802527780
1 Preventivo Filettatura sinistra102196Filettatura femmina2700.04012802526615
1 Preventivo Filettatura sinistra180320Filettatura femmina13200.0-
1 Preventivo Filettatura destra102196Filettatura femmina2500.04012802527032
1 Preventivo Filettatura destra112216Filettatura femmina3500.04012802527070
1 Preventivo Filettatura destra135242.5Filettatura femmina5600.04012802527100
1 Preventivo Filettatura destra160280Filettatura femmina8600.04012802528114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione che richiede manutenzione

Supporto tecnico