Codice articolo del costruttore: GIKL14 PB
Marca:
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Direzione filettatura di collegamento: Filettatura sinistra
Diametro esterno: 36 mm
Larghezza: 75 mm
Tipo filettatura: Filettatura femmina
Peso: 160.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GIKL14 PB
Codice componente
|
---|
GIKL14 PB |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Filettatura sinistra | 36 | 75 | Filettatura femmina | 160.0 | 4012802547481 |
Loading...
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Direzione filettatura di collegamento
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo filettatura
Peso(g)
EAN
Attributi opzionali