Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51168 M |
51180 M |
51230 M |
51268 M |
51272 M |
F4-9 M |
F6-12 M |
F8-16 M |
F10-18 M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,419.23 € | 1 | 4 giorni | 340 | 420 | 64 | 19941.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 giorni | 400 | 480 | 65 | 23220.0 | ||
729.55 € | 1 | 4 giorni | 150 | 215 | 50 | 5650.0 | ||
2,386.15 € | 1 | 4 giorni | 340 | 460 | 96 | 47600.0 | ||
1,586.70 € | 1 | 4 giorni | 360 | 500 | 110 | 70400.0 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | 4 | 9 | 4 | 4.0 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 4.5 | 5.0 | ||
5.65 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 3.0 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | 5.5 | 6.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in ottone | Gamma di temperatura | Da -30 a +150 gradi | Regolazione angolare | Nessun angolo regolabile |
Direzione di funzionamento | efficace unilaterale | Gamma di prodotti | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali