Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/32xx, 33xx/2Z/gabbia in plastica/Serie B2ZTV/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3200 B-2ZTV
3201 B-2ZTV
3203 B-2ZTV
3204 B-2ZTV
3207 B-2ZTV
3210 B-2ZTV
3300 B-2ZTV
3302 B-2ZTV
3303 B-2ZTV
3311 B-2ZTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

21.10 €

1 4 giorni 103014900874513605452.0

21.52 €

1 4 giorni 123215.9900874513634459.0

21.88 €

1 4 giorni 174017.59008745136665101.0

23.25 €

1 4 giorni 204720.69008745136795160.0

36.20 €

1 4 giorni 3572279008745137228470.0

59.63 €

1 4 giorni 509030.29008745137549735

24.70 €

1 4 giorni ----10

28.83 €

1 4 giorni 1542199008745139895130

30.13 €

1 4 giorni 174722.29008745139963190

135.57 €

1 4 giorni 5512049.290087451410032600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120 gradi Disposizione Versione standard
Angolo di contatto 32 gradi

Supporto tecnico