Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/72xx/angolo di contatto 40°/Serie BECBJ/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7212 BECBJ
7213 BECBJ
7215 BECBJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

129.78 €

1 4 giorni 6011022-800.0

138.68 €

1 4 giorni 651202390087451995851000

-

1 Preventivo 751302590087451997831200.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X
Angolo di contatto 40 gradi

Supporto tecnico