Anelli interni (IR35X42X20)

Anelli interni IR35X42X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IR35X42X20

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 6.10

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 35 mm

Diametro esterno: 42 mm

Larghezza: 20 mm

Peso: 60.0 g

EAN: 9008745730566


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IR35X42X20

Codice componente
IR35X42X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

6.10 €

1 4 giorni 35422060.09008745730566

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro per lubrificazione Senza scanalatura per il lubrificante Pista Finemente rifinito con superfici terminali appiattite Superficie Nessuna smerigliatura senza torsioni

Si trova sulla pagina di Anelli interni, il codice articolo è il seguente: IR35X42X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR35X42X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
IR20X25X30
IR45X50X25
IR50X55X35
IR50X58X22
IR55X65X28
IR60X70X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

6.52 €

1 4 giorni 20253040.09008745730917

7.43 €

1 4 giorni 45502570.09008745731266

10.67 €

1 4 giorni 505535110.09008745731303

8.75 €

1 4 giorni 505822110.09008745731310

13.93 €

1 4 giorni 556528190.09008745731365

27.32 €

1 12 giorni 607025190.09008745731402

Supporto tecnico