Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/73xx/gioco interno/BECBMP/NKE BEARINGS (7304 BECBMP)

Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/73xx/gioco interno/BECBMP/NKE BEARINGS 7304 BECBMP

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7304 BECBMP

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 39.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 20 φ

Diametro esterno D: 52 φ

Larghezza B: 15 mm

EAN: 9008745201677

Peso: 150.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7304 BECBMP

Codice componente
7304 BECBMP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

39.78 €

1 4 giorni 2052159008745201677150.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X
Angolo di contatto 40 gradi

Supporto tecnico