Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7307 BEGATVP
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 80 | Larghezza B(mm) | 21 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
EAN | 9008745201929 | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Peso(g) | 460 | Disposizione | Versione standard | Angolo di contatto | 40 gradi |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali