Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7205 BETVP |
7206 BETVP |
7207 BETVP |
7210 BETVP |
7211 BETVP |
7216 BETVP |
7222 BETVP |
7310 BETVP |
7312 BETVP |
7318 BETVP |
7319 BETVP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.53 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 9008745198564 | 130 | ||
16.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 16 | 9008745198694 | 200 | ||
19.83 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 17 | 9008745198854 | 300.0 | ||
29.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | 9008745199271 | 470.0 | ||
37.17 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | 9008745199424 | 640 | ||
79.02 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | 9008745199967 | 1500.0 | ||
233.02 € | 1 | 4 giorni | 110 | 200 | 38 | 9008745200571 | 4700.0 | ||
50.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | 9008745202186 | 1100.0 | ||
77.82 € | 1 | 4 giorni | 60 | 130 | 31 | 9008745202360 | 1800.0 | ||
247.70 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 43 | 9008745202827 | 5300.0 | ||
313.00 € | 1 | 4 giorni | 95 | 200 | 45 | 9008745202896 | 6200.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi | Disposizione | Versione standard |
Angolo di contatto | 40 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali