Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/7207, 7209/gabbia in plastica/BETVP2RSR/NKE BEARINGS (7207 BETVP2RSR)

Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/7207, 7209/gabbia in plastica/BETVP2RSR/NKE BEARINGS 7207 BETVP2RSR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7207 BETVP2RSR

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 26.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 35 φ

Diametro esterno D: 72 φ

Larghezza B: 17 mm

EAN: -

Peso: 300.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7207 BETVP2RSR

Codice componente
7207 BETVP2RSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

26.27 €

1 4 giorni 357217-300.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Gamma di temperatura -20 – +120 gradi Disposizione Versione standard Angolo di contatto 40 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/7207, 7209/gabbia in plastica/BETVP2RSR/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 7207 BETVP2RSR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7207 BETVP2RSR.

Tipologia prodotto

Codice componente
7209 BETVP2RSR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

34.28 €

1 4 giorni 4585199008745199158410.0

Supporto tecnico