Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3202 BTV |
3203 BTV |
3204 BTV |
3205 BTV |
3206 BTV |
3208 BTV |
3209 BTV |
3210 BTV |
3212 BTV |
3302 BTV |
3304 BTV |
3305 BTV |
3306 BTV |
3307 BTV |
3309 BTV |
3312 BTV |
3314 BTV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 15.9 | 9008745136511 | 70.0 | ||
20.77 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 17.5 | 9008745136672 | 100 | ||
21.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 20.6 | 9008745136818 | 161.0 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 20.6 | 9008745136955 | 173.0 | ||
26.58 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 23.8 | 9008745137112 | 301.0 | ||
40.27 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 30.2 | 9008745137372 | 635.0 | ||
46.30 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 30.2 | 9008745137464 | 690.0 | ||
50.25 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 30.2 | 9008745137556 | 740.0 | ||
81.55 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 36.5 | 9008745137785 | 1360.0 | ||
25.33 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 19 | 9008745139901 | 132.0 | ||
29.52 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | 22.2 | 9008745140051 | 220.0 | ||
34.78 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 25.4 | 9008745140150 | 339.0 | ||
40.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 30.2 | 9008745140266 | 540 | ||
47.82 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 34.9 | 9008745140389 | 785.0 | ||
75.08 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 39.7 | 9008745140600 | 1358.0 | ||
141.73 € | 1 | 4 giorni | 60 | 130 | 54 | 9008745141140 | 3100.0 | ||
214.73 € | 1 | 4 giorni | 70 | 150 | 63.5 | 9008745141355 | 4890.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi | Disposizione | Versione standard |
Angolo di contatto | 32 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali