Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / A2RS / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
696 A-2RS
S696 A-2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Materiale elemento di rotolamento

0.97 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio

2.05 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 6 Diametro esterno D(φ) 16
Larghezza B(mm) 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 4.0

Supporto tecnico